Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0466

Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutningsstorlek [mm]12 mm
AnslutningstypM
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delar4 pin hona4 pin hane8 pin hona
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Kabel längd393.70 in
Kabellängd [m]10.000 m
Material DescriptionICAD-B Cable set 10m (3x cables)
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppICAD accessories
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningM12 cable set, 10 m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.52 Kilogram
Nettovikt0.509 Kilogram
Volym12.899 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162599037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm