ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0465
Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
027H0465
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutningsstorlek [mm] | 12 mm |
| Anslutningstyp | M |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | 4 pin hona4 pin hane8 pin hona |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Kabel längd | 118.11 in |
| Kabellängd [m] | 3.000 m |
| Material Description | ICAD-B Cable set 3m (3x cables) |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICAD accessories |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | M12 cable set, 3 m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.564 Kilogram |
| Nettovikt | 0.226 Kilogram |
| Volym | 6.248 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599020 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |