Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900
027H0435
Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200, Används för produkt: ICAD 600; ICAD 900, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
027H0435
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutningsstorlek [mm] | 12 mm |
| Anslutningstyp | M |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | 8-stifts hona och 4-stifts hona |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Kabel längd | 590.50 in |
| Kabellängd [m] | 15.000 m |
| Material Description | Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICAD accessories |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | M12 honkabelsats 15m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.496 Kilogram |
| Nettovikt | 1.337 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428286664 |