Danfoss logo
Connector set for ICAD 1200, female with screw connectors

ICAD 600; ICAD 900

027H0430

Används för produkt: ICAD 600; ICAD 900, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutningsstorlek [mm]12 mm
AnslutningstypM
Antal per förpackningsformat16 antal
Används för produktICAD 1200ICAD 600ICAD 900
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Ingående delar8-stifts hona och 4-stifts hona
Innehåller batterierNo
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Stconnector set
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppICAD accessories
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningM12 honkabelsats

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.069 Kilogram
Nettovikt0.049 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.251 Liter
EAN/UPC5702428245661