Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600; ICAD 900

027H0427

Används för produkt: ICAD 600; ICAD 900, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutningsstorlek [mm]12 mm
AnslutningstypM
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICAD 1200ICAD 600ICAD 900
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delar8-stifts hona och 4-stifts hona
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Kabel längd394.00 in
Kabellängd [m]10.000 m
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppICAD accessories
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningM12 honkabelsats 10m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.016 Kilogram
Nettovikt0.948 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym6.248 Liter
EAN/UPC5702428245654