ICAD 600; ICAD 900
027H0426
Används för produkt: ICAD 600; ICAD 900, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10
027H0426
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutningsstorlek [mm] | 12 mm |
| Anslutningstyp | M |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 8-stifts hona och 4-stifts hona |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Kabel längd | 59.00 in |
| Kabellängd [m] | 1.500 m |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICAD accessories |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | M12 honkabelsats 1,5m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.182 Kilogram |
| Nettovikt | 0.139 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.872 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245647 |