Reservdel, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Typbeteckning: QUINT DC-UPS
027H0388
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.003 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.001 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
| Används för produktkommentar | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
| Batterityp eller namn | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Godkännande | CEGLUAUL |
| Innehåller batterier | Yes |
| Material Description | QUINT DC-UPS for ICAD |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICAD accessories |
| Produktnamn | UPS |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | QUINT DC-UPS |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.612 Kilogram |
| Nettovikt | 4.114 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162418215 |