Fläns, 65 mm, G
027G3065
Anslutning, standard: ISO 228-1, Material Spec.: C22.8, Används för produkt: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 2 1/2 |
| Anslutningsstorlek [mm] | 65 mm |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Förslutningsspår |
| Fläns typ | Rund |
| Flänsversion | 9.0 B |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Kommentarer | FÖRPACKAD I ROSTSKYDDAT PAPPER |
| Material Description | Flanges DN65 G 2 1/2 in |
| Material Spec. | C22.8 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| Ytterligare information | FÖRPACKAD I ROSTSKYDDAT PAPPER |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.432 Kilogram |
| Nettovikt | 6.204 Kilogram |
| Volym | 6.248 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |