Fläns, 50 mm, G
027G3050
Anslutning, standard: ISO 228-1, Material Spec.: Stål, Används för produkt: WVTS 50; WVS 50
027G3050
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ISO 228-1 |
| Anslutningsstorlek [in] | 2 |
| Anslutningsstorlek [mm] | 50 mm |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | WVS 50WVTS 50 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Förslutningsspår |
| Fläns typ | Rund |
| Flänsversion | 9.0 A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Flanges DN50 G 2 in |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
| Ytbehandling | Zn 12TLP |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.238 Kilogram |
| Nettovikt | 4.657 Kilogram |
| Volym | 6.248 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |