Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Fläns, 15 mm, NPT

027G1006

Anslutning, standard: ANSI/ASME B1.20.1, Material Spec.: Stål, Används för produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]15 mm
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat32 antal
Används för produktCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion1.3
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.59 Kilogram
Nettovikt0.525 Kilogram
Volym0.313 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm