Reservdel, PM 3-125, Översynssats
027F3389
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: PM 3-125, Typbeteckning: Översynssats
027F3389
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | PM 3-125PM, size 125 V-cone |
| Används för produktkommentar | V-formad kon |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | HUVUDVENTIL PM1-25 GGG40.3 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Overhaul kit |
| Produkttyp | Reservdel |
| SCIP ID nr | d101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | PM 80-125 Overhaul kits |
| Typbeteckning | Översynssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 16.221 Kilogram |
| Nettovikt | 12.893 Kilogram |
| Volym | 43.781 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |