Reparationssats, Reparationssats
027F3150
Typbeteckning: Reparationssats, Används för produkt: Reparationssats; PM, MRV, size 125 - MEV, PMFH,
027F3150
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | ReparationssatsPM, MRV, size 125 - MEV, PMFH, |
| Används för produktkommentar | Båda kontyperna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | PM 5-25 Inspection set B |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Liquid level valve spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reparationssats |
| Typbeteckning | Reparationssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.083 Kilogram |
| Nettovikt | 0.066 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.312 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470346 |