EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25
027F2220
Används för produkt: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 25
027F2220
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | M12 |
| Anslutningstyp | Gänga |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| Används för produkt | EVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25 |
| Används för produktkommentar | För flänsanslutningar |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Gänglängd [tum] | 1.772 in |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | PM 5-25 FLANGE - Bolt set |
| Material Spec. | Rostfritt stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Bolt set |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Bultsats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.214 Kilogram |
| Nettovikt | 0.197 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.117 Liter |
| EAN/UPC | 5702422157311 |