FLÄNSPACKN PMFL/FH300,PM/L50, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50
027F2178
FLÄNSPACKN PMFL/FH300,PM/L50, Används för produkt: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10
027F2178
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | MEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 60.5 x 75.5 x 1.5 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flänsversion | 12.06.0 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | FLÄNSPACKN PMFL/FH300,PM/L50 |
| Material Spec. | Utan asbest |
| Mått ID x OD x h [tum] | 2.382 x 2.972 x 0.059 in |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Packning |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Flänspackning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.028 Kilogram |
| Nettovikt | 0.008 Kilogram |
| Volym | 0.084 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |