Danfoss logo
Gasket for flanges

FLÄNSPACKN PMFL/FH200,PM/L40, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40

027F2177

FLÄNSPACKN PMFL/FH200,PM/L40, Används för produkt: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktMEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]51 x 65 x 1.5 mm
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flänsversion11.0
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionFLÄNSPACKN PMFL/FH200,PM/L40
Material Spec.Utan asbest
Mått ID x OD x h [tum]2.008 x 2.559 x 0.059 in
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnPackning
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningFlänspackning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.028 Kilogram
Nettovikt0.006 Kilogram
Volym0.085 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422104469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm