FLÄNSPACKN PMFL/FH125,PM/L32, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
FLÄNSPACKN PMFL/FH125,PM/L32, Används för produkt: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 25
027F2176
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| Används för produkt | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flänsversion | 10.04.0 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | FLÄNSPACKN PMFL/FH125,PM/L32 |
| Material Spec. | Utan asbest |
| Mått ID x OD x h [tum] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Packning |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Flänspackning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.028 Kilogram |
| Nettovikt | 0.017 Kilogram |
| Volym | 0.085 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |