Fläns, 150 mm, Stumsvetsning
027F2125
Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: PML 125; PMLX 125; PM 125
027F2125
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | EN 10220 |
| Anslutningsstorlek [in] | 6 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 150 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | PM 125PML 125PMLX 125 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Rund |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Flänsversion | 14.0 C |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FLÄNSSET 6" SV PM 125 |
| Material Spec. | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 24.22 Kilogram |
| Nettovikt | 24.22 Kilogram |
| Volym | 47.04 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |