PILOTANSL.EXT PM/L5-65 L/SV, ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; PMC; PM 3; ICLX 80; PML; ICLX 40; ICS 50; PM 1; ICS 40; PMLX; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32
027F1048
PILOTANSL.EXT PM/L5-65 L/SV, Används för produkt: ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; PMC; PM 3; ICLX 80; PML; ICLX 40; ICS 50; PM 1; ICS 40; PMLX; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
027F1048
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Används för produkt | ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80ICS 100ICS 125ICS 150ICS 25ICS 32ICS 40ICS 50ICS 65PM 1PM 3PMCPMLPMLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | PILOTANSL.EXT PM/L5-65 L/SV |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Produktnamn | External pilot connector |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Extern styranslutning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.32 Kilogram |
| Nettovikt | 0.317 Kilogram |
| Volym | 0.251 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422045762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |