PACKN.SET PM,PMC,PML
027F1004
PACKN.SET PM,PMC,PML, Används för produkt: ICS 100 - 150; PMC; PMLX; PM; PML; ICS 25-65
027F1004
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | ICS 100 - 150ICS 25-65PMPMCPMLPMLX |
| Används för produktkommentar | Extern styranslutning |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EAC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| InspectionText | Комплект ремонтный для ICS и PM |
| Material Description | PACKN.SET PM,PMC,PML |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Produktnamn | External pilot connector |
| Produkttyp | Tätningssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.032 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 0.129 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422107644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |