PACKN.SET EVM,CV/P/PP/C/T/M
027F0666
PACKN.SET EVM,CV/P/PP/C/T/M, Används för produkt: ICLX 150; ICLX 65; CVP; EVM; ICLX 125; ICLX 32; ICLX 80; CVT; ICLX 100; ICLX 40
027F0666
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | CVPCVTEVMICLX 100ICLX 125ICLX 150ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | PACKN.SET EVM,CV/P/PP/C/T/M |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Pilot valve spare parts |
| Produktnamn | Tätningssats |
| Produkttyp | Tätningssats |
| Typbeteckning | Packningssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.03 Kilogram |
| Nettovikt | 0.029 Kilogram |
| Volym | 0.154 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |