Reservdel, PMFH; PMFL, Styranslutning 6,5 x 10mm
027F0665
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: PMFH; PMFL, Typbeteckning: Styranslutning 6,5 x 10mm
027F0665
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| Används för produkt | PMFHPMFL |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | PMFL/PMFH Pilot connector |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Liquid level valve spare parts |
| Produktnamn | External pilot connector |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Styranslutning 6,5 x 10mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.217 Kilogram |
| Nettovikt | 0.195 Kilogram |
| Volym | 0.203 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422057444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |