Reservdel, ICLX 150; ICS 150; ICLX 125; ICS 100; ICS 125; ICLX 100, Dyssats
027F0176
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICLX 150; ICS 150; ICLX 125; ICS 100; ICS 125; ICLX 100, Typbeteckning: Dyssats
027F0176
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 70 antal |
| Används för produkt | ICLX 100ICLX 125ICLX 150ICS 100ICS 125ICS 150 |
| Används för produktkommentar | Ø 1.8 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ORIFICE, SET WITH 10 PC |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Produktnamn | Orifice |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Dyssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.043 Kilogram |
| Nettovikt | 0.021 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422136866 |