Reservdel, SV 5, Dyssats
027B2086
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: SV 5, Typbeteckning: Dyssats
027B2086
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | SV 5 |
| Används för produktkommentar | Ø 3.5 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | NOZZLE Ø 3.5 SV |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Liquid level valve spare parts |
| Produktnamn | Orifice |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Dyssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.026 Kilogram |
| Nettovikt | 0.016 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.281 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161639 |