Reservdel, SV 4; SV 6; SV 5, Dyssats
027B2084
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: SV 4; SV 6; SV 5, Typbeteckning: Dyssats
027B2084
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | SV 4SV 5SV 6 |
| Används för produktkommentar | Ø 2.8 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | NOZZLE Ø 2.8 SV |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Liquid level valve spare parts |
| Produktnamn | Orifice |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Dyssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.027 Kilogram |
| Nettovikt | 0.016 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161745 |