MANOMETERANSL. ERMETO 10MM, PM; ICS
027B2064
MANOMETERANSL. ERMETO 10MM, Används för produkt: PM; ICS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 70
027B2064
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek [mm] | 10 mm |
| Anslutningstyp | Skärring |
| Antal per förpackningsformat | 70 antal |
| Används för produkt | ICSPM |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | MANOMETERANSL. ERMETO 10MM |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Produktnamn | Mechanical connector |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Tryckmätaranslutning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.058 Kilogram |
| Nettovikt | 0.056 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702422113065 |