SV 3; SV 1
027B2033
Används för produkt: SV 3; SV 1, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
027B2033
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Används för produkt | SV 1SV 3 |
| Används för produktkommentar | 3/8tums flare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Liquid level valve accessories |
| Produktnamn | External pilot connector |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SV |
| Typbeteckning | Styranslutning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.099 Kilogram |
| Nettovikt | 0.089 Kilogram |
| Volym | 0.202 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |