Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2016

Produktbeskrivning: Flottörventil, Används för produkt: SV 6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktSV 6
Balance pipe Weld conn. size1 in
Beräknad kap., förhållanden [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Beräknad kap., förhållanden [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Beräknad kapacitet R134a [kW]29.90 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]8.50 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW]38.30 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR]10.89 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW]28.10 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR]7.99 TR
Beräknad kapacitet R717 [kW]186.0 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR]52.9 TR
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Differential pressure max[psi]276.0 psi
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp12
FörpackningsformatSingelpack
Kännetecken
Värde
GodkännandeCEEACUA
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kv värde [gal/min]0.500 gal/min
Kv värde [m³/h]0.430 m³/h
Material DescriptionSV 6 Pilot valve w/o body
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]406 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Pilotledning, anslutningstypWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFlottörventil
ProduktgruppFloat exp. valve spare parts
ProduktnamnFloat valve
ProdukttypSpare parts
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.922 Kilogram
Nettovikt8.921 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym19.159 Liter
EAN/UPC5702422161622