Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2015

Produktbeskrivning: Flottörventil, Används för produkt: SV 5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktSV 5
Balance pipe Weld conn. size1 in
Beräknad kap., förhållanden [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Beräknad kap., förhållanden [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Beräknad kapacitet R134a [kW]22.30 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]6.34 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW]28.60 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR]8.13 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW]21.00 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR]5.97 TR
Beräknad kapacitet R717 [kW]138.0 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR]39.2 TR
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp12
FörpackningsformatSingelpack
Kännetecken
Värde
GodkännandeCEEACUA
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kv värde [gal/min]0.360 gal/min
Kv värde [m³/h]0.310 m³/h
Material DescriptionSV 5 Float Valve w/o tank
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]406 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Pilotledning, anslutningstypWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFlottörventil
ProduktgruppFloat exp. valve spare parts
ProduktnamnFloat valve
ProdukttypSpare parts
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.518 Kilogram
Nettovikt8.94 Kilogram
Volym56.025 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422161721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm