Spare parts
027B2014
Produktbeskrivning: Flottörventil, Används för produkt: SV 4
027B2014
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | SV 4 |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Beräknad kapacitet R134a [kW] | 16.40 kW |
| Beräknad kapacitet R134a [TR] | 4.66 TR |
| Beräknad kapacitet R22 [kW] | 21.00 kW |
| Beräknad kapacitet R22 [TR] | 5.97 TR |
| Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] | 15.40 kW |
| Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] | 4.38 TR |
| Beräknad kapacitet R717 [kW] | 102.0 kW |
| Beräknad kapacitet R717 [TR] | 29.0 TR |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 23 bar |
| Differential pressure max[psi] | 334.0 psi |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 12 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Godkännande | CEEACUA |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | II |
| Köldmedium | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kv värde [gal/min] | 0.270 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 0.230 m³/h |
| Material Description | SV 4 Float Valve w/o tank |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 406 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pilotledning, anslutningstyp | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Flottörventil |
| Produktgrupp | Float exp. valve spare parts |
| Produktnamn | Float valve |
| Produkttyp | Spare parts |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.6 Kilogram |
| Nettovikt | 10.114 Kilogram |
| Volym | 56.025 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |