Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Fläns, 15 mm, Stumsvetsning

027B0181

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [mm]15 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat6 antal
Används för produktCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Bult dimM12 x 135 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion1.2
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar2 packningar2 fästbultar4 muttrar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt Weld
Material Spec.Stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.84 Kilogram
Nettovikt0.738 Kilogram
Volym0.854 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422078111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm