FSA, Flare, Lödning, ODF, Adapter
023U8021
Produkttyp: FSA, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Adapter
023U8021
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | MässingKoppar |
| Antal per förpackningsformat | 120 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Flare |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FSA 36 Flare/Solder Adapter |
| Max. Arbetstryck [bar] | 46.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 667 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. åtdragningsmoment [Nm] | 20 Nm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Allmänna tillbehör |
| Produktnamn | Adapter |
| Produkttyp | FSA |
| SCIP ID nr | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Flare/solder adaptor |
| Servicerbar | Allmänna reservdelar |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 6.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.072 Kilogram |
| Nettovikt | 0.063 Kilogram |
| Volym | 0.086 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422127970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |