FSA, Flare, Lödning, ODF, Adapter
023U8014
Produkttyp: FSA, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Adapter
023U8014
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | MässingKoppar |
| Antal per förpackningsformat | 120 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Identisk produkt | 023U8004 |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Flare |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FSA 33 Flare/Solder Adapter |
| Materialgrupp | 170101 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 46.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 667 psig |
| Max. åtdragningsmoment [Nm] | 30 Nm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Allmänna tillbehör |
| Produktnamn | Adapter |
| Produkttyp | FSA |
| SCIP ID nr | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Flare/solder adaptor |
| Servicerbar | Allmänna reservdelar |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.076 Kilogram |
| Nettovikt | 0.06 Kilogram |
| Volym | 0.086 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422124887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |