Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Flare, Lödning, ODF, Adapter

023U8005

Produkttyp: FSA, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Adapter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialMässingKoppar
Antal per förpackningsformat45 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
Identisk produkt023U8015
Ingående delar2 pcs/box
Ingång, storlek [tum]1/2 tum
Inlopp anslutningstypFlare
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter
Max. Arbetstryck [bar]46.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]667 psig
Max. åtdragningsmoment [Nm]60 Nm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAllmänna tillbehör
ProduktnamnAdapter
ProdukttypFSA
SCIP ID nr432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-dokumentproduktnamnFlare/solder adaptor
ServicerbarAllmänna reservdelar
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]12.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.183 Kilogram
Nettovikt0.177 Kilogram
Volym0.113 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422112624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm