Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, Flare, Lödning, ODF, Adapter

023U800466

Produkttyp: FSA, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Adapter
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler

Rekommenderat byte: 023U8004

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialMässingKoppar
Antal per förpackningsformat60 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
Identisk produkt023U801466
Ingående delar2 st./låda
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypFlare
Innehåller batterierNo
Material DescriptionF/L ADAPT. FSA33 3/8X3/8 2ST
Max. Arbetstryck [bar]46.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]667 psig
Kännetecken
Värde
Max. åtdragningsmoment [Nm]30 Nm
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAllmänna tillbehör
ProduktnamnAdapter
ProdukttypFSA
SCIP ID nr432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-dokumentproduktnamnFlare/solder adaptor
ServicerbarAllmänna reservdelar
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.14 Kilogram
Nettovikt0.067 Kilogram
Volym0.07 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm