Danfoss logo
Adaptor, FSA 33_023U8004, 023U8014,

FSA, Flare, Lödning, ODF, Adapter

023U8004

Typ: FSA, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Adapter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialMässingKoppar
Antal per förpackningsformat60 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
Identisk produkt023U8014
Ingående delar2 st./låda
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypFlare
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFSA 33 Flare/Solder Adapter
Max. Arbetstryck [bar]46.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]667 psig
Max. åtdragningsmoment [Nm]30 Nm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAllmänna tillbehör
ProduktnamnAdapter
ProdukttypFSA
SCIP ID nr432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-dokumentproduktnamnFlare/solder adaptor
ServicerbarAllmänna reservdelar
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.142 Kilogram
Nettovikt0.137 Kilogram
Volym0.076 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422112372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm