Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Flare, Lödning, ODF, Adapter

023U8001

Produkttyp: FSA, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Adapter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialMässingKoppar
Antal per förpackningsformat96 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Identisk produkt023U8011
Ingående delar2 st./låda
Ingång, storlek [tum]1/4 tum
Inlopp anslutningstypFlare
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter
Max. Arbetstryck [bar]46.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]667 psig
Max. åtdragningsmoment [Nm]20 Nm
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAllmänna tillbehör
ProduktnamnAdapter
ProdukttypFSA
SCIP ID nr432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-dokumentproduktnamnFlare/solder adaptor
ServicerbarAllmänna reservdelar
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]6.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.083 Kilogram
Nettovikt0.079 Kilogram
Volym0.045 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422112648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm