Danfoss logo
DCR_023U2029

Reservdel, DCR, Bult för kapsling

023U2029

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: DCR, Typbeteckning: Bult för kapsling, Torkfilter, bult

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat8 antal
Används för produktDCR
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Material DescriptionDCR bolt packing
Max. Arbetstryck [bar]46.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]667 psig
Oljefria köldmedierR1234ze(E)R134aR513AR515A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppDCR-reservdelar
ProduktnamnTorkfilter, bult
ProdukttypReservdel
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
TypbeteckningBult för kapsling

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.016 Kilogram
Nettovikt0.005 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.01 Liter
EAN/UPC5702428508445