Reservdel, NRVA 65, Kompressionsfjäder
020-2337
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: NRVA 65, Typbeteckning: Kompressionsfjäder
020-2337
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Används för produkt | NRVA 65 |
| Används för produktkommentar | 0.4 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | Pressure Spring 0.40 bar NRVA 65 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve spare parts |
| Produktnamn | Spring |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Kompressionsfjäder |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.068 Kilogram |
| Nettovikt | 0.048 Kilogram |
| Volym | 0.235 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |