Reservdel, NRVA 15; NRVA 20, Kompressionsfjäder
020-2307
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: NRVA 15; NRVA 20, Typbeteckning: Kompressionsfjäder
020-2307
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 80 antal |
| Används för produkt | NRVA 15NRVA 20 |
| Används för produktkommentar | 0.3 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Height (EF000040) | 15 |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Pressure Spring 0.30 bar NRVA 15/20 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve spare parts |
| Produktnamn | Spring |
| Produkttyp | Reservdel |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Typbeteckning | Kompressionsfjäder |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2 Gram |
| Nettovikt | 0.999 Gram |
| Volym | 0.037 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |