Reservdel, NRVA 65, Fjäder
020-2140
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: NRVA 65, Typbeteckning: Fjäder
020-2140
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Används för produkt | NRVA 65 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Height (EF000040) | 47 |
| Innehåller batterier | No |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material Description | Pressure Spring 012 bar NRVA 65 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve spare parts |
| Produktnamn | Spring |
| Produkttyp | Reservdel |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Typbeteckning | Fjäder |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.036 Kilogram |
| Nettovikt | 0.023 Kilogram |
| Volym | 0.315 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |