NRVA 65
020-2136
Används för produkt: NRVA 65, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
020-2136
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | NRVA 65 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 146 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flänsversion | 8.0 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Height (EF000040) | 146 |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | GASKET NRVA |
| Mått ID x OD x h [tum] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve spare parts |
| Produktnamn | Packning |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typbeteckning | Flänspackning |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 146 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.064 Kilogram |
| Nettovikt | 0.061 Kilogram |
| Volym | 0.13 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |