Danfoss logo
Gasket for flanges

FLÄNSPACKN 22X32 MM 2ST, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK

020-2133

FLÄNSPACKN 22X32 MM 2ST, Används för produkt: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 100

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktCVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]22 x 32 x 1.5 mm
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flänsversion1.01.11.21.31.4
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionFLÄNSPACKN 22X32 MM 2ST
Mått ID x OD x h [tum]0.866 x 1.260 x 0.059 in
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppCheck valve spare parts
ProduktnamnPackning
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningFlänspackning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.004 Kilogram
Nettovikt0.003 Kilogram
Volym0.016 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422020103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm