Reservdel, NRVA 40-50, Kolvsats
020-2106
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: NRVA 40-50, Typbeteckning: Kolvsats
020-2106
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | NRVA 40-50 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | KOLV NRVA40 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve spare parts |
| Produktnamn | Kolvsats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Kolvsats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.256 Kilogram |
| Nettovikt | 0.254 Kilogram |
| Volym | 0.264 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |