Allmänna tillbehör, Givarficka
017-436766
Typbeteckning: Givarficka, Används för produkt: RT; KP; AVTA, Dykrör, min. längd [mm]: 182, Tryck ingång ansl. typ: G, Tryckingång, ansl.storlek [tum]: 1/2, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10
017-436766
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | AVTAKPRT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dykrör, längd[mm] | 22 mm |
| Dykrör, min. längd [mm] | 182 mm |
| Dykrör, min. längd [tum] | 7 3/16 in |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Givarficka material | Mässing |
| Ingående delar | Packningssats |
| Innehåller batterier | No |
| Inv. dykrör Ø [mm] | 9.5 mm |
| Material Description | DYKR�R RT 1/2 M�SSING 182MM |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Allmänna tillbehör |
| Produktnamn | Givarficka |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RT Accessories -3 |
| Tryck ingång ansl. std. | ISO 228-1 |
| Tryck ingång ansl. typ | G |
| Tryck ingång Int./Exter. | Male |
| Tryckingång, ansl.storlek [tum] | 1/2 |
| Typbeteckning | Givarficka |
| Utv. dykrör Ø [mm] | 11.0 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.122 Kilogram |
| Nettovikt | 0.114 Kilogram |
| Volym | 0.227 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021005 |
| Proposition 65 | Cancer |