Reservdel, WVTS 32; WVS 32, Fjäder
016D1327
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: WVTS 32; WVS 32, Typbeteckning: Fjäder, Fjäder för vattenreg.ventil
016D1327
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 72 antal |
| Används för produkt | WVS 32WVTS 32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | För deltatryck = 1–10bar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | SERVOFJÄDER WVS32 1-10BAR |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Vattenventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Fjäder för vattenreg.ventil |
| Produkttyp | Reservdel |
| SCIP ID nr | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | WVS/WVTS |
| Typbeteckning | Fjäder |
| Ytterligare information | Servofjäder, tillval |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.02 Kilogram |
| Nettovikt | 0.019 Kilogram |
| Volym | 0.031 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043881 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |