Reservdel, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Packning
011L4020
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Typbeteckning: Packning, Packning
011L4020
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | B2-12 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 18 mm |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Används för produkt | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Cu - Gasket B2-12 I/50 |
| Material Spec. | Koppar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Allmänna reservdelar |
| Produktnamn | Packning |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Packning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.002 Kilogram |
| Nettovikt | 0.002 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.003 Liter |
| EAN/UPC | 5702422029038 |