Danfoss logo
Seal cap B2-6 (10mm) I/300_011L4017

Reservdel, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Packning

011L4017

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Typbeteckning: Packning, Packning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsstorlekB2-6
Anslutningsstorlek [in]3/8 in
Anslutningsstorlek [mm]10 mm
Antal per förpackningsformat300 antal
Används för produktFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionTÄTN.RING B2-6 3/8 300ST
Material Spec.Koppar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAllmänna reservdelar
ProduktnamnPackning
ProdukttypReservdel
TypbeteckningPackning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.52 Gram
Nettovikt0.499 Gram
Volym0.001 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422053804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm