Reservdel, FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Packning
011L4016
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Typbeteckning: Packning, Packning
011L4016
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | B2-4 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 6 mm |
| Antal per förpackningsformat | 300 antal |
| Används för produkt | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | TÄTN.RING B2-4 1/4 300ST |
| Material Spec. | Koppar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Allmänna reservdelar |
| Produktnamn | Packning |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Packning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.28 Gram |
| Nettovikt | 0.083 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.001 Liter |
| EAN/UPC | 5702422038290 |