Reservdel, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Täckhuv
011L4014
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Typbeteckning: Täckhuv, Täckhuv
011L4014
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | B1-10 |
| Anslutningsstorlek [in] | 5/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 16 mm |
| Antal per förpackningsformat | 200 antal |
| Används för produkt | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | TÄTHUV B1-10 5/8 200ST |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Spec. | Koppar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Allmänna reservdelar |
| Produktnamn | Täckhuv |
| Produkttyp | Reservdel |
| SCIP ID nr | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Typbeteckning | Täckhuv |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.002 Kilogram |
| Nettovikt | 0.002 Kilogram |
| Volym | 0.002 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |