Danfoss logo
Seal cap_011L4012

Reservdel, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Täckhuv

011L4012

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Typbeteckning: Täckhuv, Täckhuv

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekB1-6
Anslutningsstorlek [in]3/8 in
Anslutningsstorlek [mm]10 mm
Antal per förpackningsformat400 antal
Används för produktFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionTÄTHUV B1-6 3/8 400ST
Kännetecken
Värde
Material Spec.Koppar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAllmänna reservdelar
ProduktnamnTäckhuv
ProdukttypReservdel
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
TypbeteckningTäckhuv

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.273 Kilogram
Nettovikt0.172 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422005919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm